SNC (D)

SNC607 - SNR

SNC607

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC508-607-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала30 mm
а - Длина корпуса205 mm
b - Ширина основания корпуса60 mm
c - Высота основания корпуса25 mm
g - Ширина корпуса подшипника39 mm
h - Высота центра подшипника60 mm
h1 - Высота корпуса107 mm
l - Средняя ширина корпуса85 mm
l1 - Ширина между TS97 mm
l2 - Ширина между TA151 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу103
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)170 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)160 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)34 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)188 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)44 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)15 mm
v - Монтажное отверстие (длина)20 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника80 mm
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником2 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения80 cm³
Диаметр штифта5 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий130 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 607 DS
Уплотнение LASC 607 LA
Уплотнение FSSC 607 FS
Уплотнение TASC 607 TA
Уплотнение SVSC 607 SV
Торцевая крышка ECSC508-607EC
Опциональное V-образное кольцоV30A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM12
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов65 N-m
Соединительные болтыM12x50
Рекомендованное усилие для соединительных болтов65 N-m
Максимальная нагрузка 120°80 kN
Максимальная нагрузка 150°45 kN
Максимальная нагрузка 180°40 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°265 kN
Разрушающие нагрузки P 55°220 kN
Разрушающие нагрузки P 90°132 kN
Разрушающие нагрузки P 120°95 kN
Разрушающие нагрузки P 150°85 kN
Разрушающие нагрузки P 180°115 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC607
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1307K
Закрепительная втулкаH 307
Фиксирующее кольцо (x2)FR80x9x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2307K
Закрепительная втулкаH 2307
Фиксирующее кольцо (x2)FR80x4x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник21307K
Закрепительная втулкаH 307
Фиксирующее кольцо (x2)FR80x9x4