Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 40 mm |
| а - Длина корпуса | 255 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 70 mm |
| c - Высота основания корпуса | 28 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 44 mm |
| h - Высота центра подшипника | 70 mm |
| h1 - Высота корпуса | 127 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 95 mm |
| l1 - Ширина между TS | 107 mm |
| l2 - Ширина между TA | 162 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 117 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 210 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 200 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 40 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 234 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 49 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 18 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 24 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 100 mm |
| z - Расстояние между распределительным диском и подшипником | 3 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 180 cm³ |
| Диаметр штифта | 6 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 162 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 609 DS |
| Уплотнение LA | SC 609 LA |
| Уплотнение FS | SC 609 FS |
| Уплотнение TA | SC 609 TA |
| Уплотнение SV | SC 609 SV |
| Торцевая крышка EC | SC511-609EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V40A |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M16 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
| Соединительные болты | M16x60 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 150 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 180 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 100 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 90 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 355 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 280 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 170 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 125 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 118 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 145 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC609 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1309K |
| Закрепительная втулка | H 309 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR100x9,5x4 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2309K |
| Закрепительная втулка | H 2309 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR100x4x3 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 21309K |
| Закрепительная втулка | H 309 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR100x9,5x4 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 | | Подшипник | 22309K |
| Закрепительная втулка | H 2309 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR100x4x3 |