Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 80 mm |
| а - Длина корпуса | 380 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 110 mm |
| c - Высота основания корпуса | 40 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 74 mm |
| h - Высота центра подшипника | 112 mm |
| h1 - Высота корпуса | 220 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 160 mm |
| l1 - Ширина между TS | 172 mm |
| l2 - Ширина между TA | 229 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 187 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 320 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 300 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 66 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 348 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 78 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 26 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 32 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 190 mm |
| z - Расстояние между распределительным диском и подшипником | 4 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 1100 cm³ |
| Диаметр штифта | 8 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 250 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 618 DS |
| Уплотнение LA | SC 618 LA |
| Уплотнение FS | SC 618 FS |
| Уплотнение TA | SC 618 TA |
| Уплотнение SV | SC 618 SV |
| Торцевая крышка EC | SC318-618EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V80A |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M24 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 500 N-m |
| Соединительные болты | M24x110 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 500 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 360 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 210 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 180 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 800 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 670 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 400 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 315 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 280 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 340 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC618 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1318K |
| Закрепительная втулка | H 318 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR190x15,5x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2318K |
| Закрепительная втулка | H 2318 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR190x5x6 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 21318K |
| Закрепительная втулка | H 318 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR190x15,5x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 | | Подшипник | 22318K |
| Закрепительная втулка | H 2318 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR190x5x6 |