Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 150 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 165 mm |
| D1 - Крепежные отверстия MH1 | 35 mm |
| D2 - Крепежные отверстия MH2 | 26 mm |
| а - Длина корпуса | 530 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 160 mm |
| c - Высота основания корпуса | 60 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 106 mm |
| h - Высота центра подшипника | 160 mm |
| h1 - Высота корпуса | 323 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 220 mm |
| l1 - Ширина между TS | 236 mm |
| l2 - Ширина между TA | 300 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 256 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 450 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 430 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 100 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 486 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 116 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 270 mm |
| B - Ширина распределительного диска RDC | 35 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 2500 cm³ |
| Диаметр штифта | 8 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 352 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 230 DS |
| Уплотнение LA | SC 230 LA |
| Уплотнение FS | SC 230 FS |
| Уплотнение TA | SC 230 TA |
| Уплотнение SV | SC 230 SV |
| Торцевая крышка EC | SC230-530EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V170A |
| ВИНТЫ | | Соединительные болты | M24x150 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 500 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 360 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 210 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 180 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 2520 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 2160 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 1314 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 972 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 864 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 1080 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC230 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 22230 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR270x16,5x6 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 23230 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR270x5x6 |