КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31

SNCD3052 + 23052K - SNR

SNCD3052 + 23052K

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала240 mm
а - Длина корпуса700 mm
b - Ширина основания корпуса260 mm
c - Высота основания корпуса95 mm
g - Ширина корпуса подшипника148 mm
h - Высота центра подшипника240 mm
h1 - Высота корпуса474 mm
l - Средняя ширина корпуса310 mm
l1 - Ширина между TS315 mm
l2 - Ширина между TA397 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)600 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов650 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)150 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)35 mm
v - Монтажное отверстие (длина)42 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника400 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.119,5 mm
W - Расстояние подшипника12 mm
Вес корпуса178 kg
Материал корпусаductile cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения6500 cm³
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM30
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов1005 N-m
Соединительные болтыM30x180
Рекомендованное усилие для соединительных болтов870 N-m
Рым-болтыM24
Максимальная нагрузка 120°1300 kN
Максимальная нагрузка 150°750 kN
Максимальная нагрузка 180°650 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°6100 kN
Разрушающие нагрузки P 55°7500 kN
Разрушающие нагрузки P 90°3600 kN
Разрушающие нагрузки P 120°2700 kN
Разрушающие нагрузки P 150°2500 kN
Разрушающие нагрузки P 180°3000 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Обозначение корпусаSNCD3052
Подшипник23052K
Закрепительная втулкаH3052
Фиксирующее кольца2 x FR400x22x10
Лабиринтное уплотнение TSTS-52
Таконитовое уплотнение TATA-52
Торцевая крышка TETE-52