КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31

SNCD3060R + 23060 - SNR

SNCD3060R + 23060

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала300 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала320 mm
а - Длина корпуса790 mm
b - Ширина основания корпуса280 mm
c - Высота основания корпуса105 mm
g - Ширина корпуса подшипника168 mm
h - Высота центра подшипника280 mm
h1 - Высота корпуса551 mm
l - Средняя ширина корпуса320 mm
l1 - Ширина между TS330 mm
l2 - Ширина между TA412 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)670 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов740 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)160 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)42 mm
v - Монтажное отверстие (длина)50 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника460 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.133,5 mm
W - Расстояние подшипника16 mm
Вес корпуса230 kg
Материал корпусаductile cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения8500 cm³
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM36
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов1750 N-m
Соединительные болтыM30x220
Рекомендованное усилие для соединительных болтов870 N-m
Рым-болтыM24
Максимальная нагрузка 120°1300 kN
Максимальная нагрузка 150°750 kN
Максимальная нагрузка 180°650 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°7200 kN
Разрушающие нагрузки P 55°9000 kN
Разрушающие нагрузки P 90°4300 kN
Разрушающие нагрузки P 120°3200 kN
Разрушающие нагрузки P 150°2800 kN
Разрушающие нагрузки P 180°3600 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Обозначение корпусаSNCD3060R
Подшипник23060
Фиксирующее кольца2 x FR460x25x12
Лабиринтное уплотнение TSTS-68
Таконитовое уплотнение TATA-68
Торцевая крышка TETE-68