КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31

SNCD3064 + 23064K - SNR

SNCD3064 + 23064K

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала300 mm
а - Длина корпуса830 mm
b - Ширина основания корпуса310 mm
c - Высота основания корпуса110 mm
g - Ширина корпуса подшипника181 mm
h - Высота центра подшипника300 mm
h1 - Высота корпуса591 mm
l - Средняя ширина корпуса350 mm
l1 - Ширина между TS360 mm
l2 - Ширина между TA443 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)710 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов770 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)190 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)42 mm
v - Монтажное отверстие (длина)50 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника480 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.145,5 mm
W - Расстояние подшипника22 mm
Вес корпуса318 kg
Материал корпусаductile cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения11700 cm³
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM36
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов1750 N-m
Соединительные болтыM30x220
Рекомендованное усилие для соединительных болтов870 N-m
Рым-болтыM30
Максимальная нагрузка 120°1300 kN
Максимальная нагрузка 150°750 kN
Максимальная нагрузка 180°650 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°8600 kN
Разрушающие нагрузки P 55°10800 kN
Разрушающие нагрузки P 90°5200 kN
Разрушающие нагрузки P 120°3900 kN
Разрушающие нагрузки P 150°3400 kN
Разрушающие нагрузки P 180°4300 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Обозначение корпусаSNCD3064
Подшипник23064K
Закрепительная втулкаH3064
Фиксирующее кольца6 x FR480x10x10
Лабиринтное уплотнение TSTS-64
Таконитовое уплотнение TATA-64
Торцевая крышка TETE-64