Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 340 mm |
| а - Длина корпуса | 880 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 330 mm |
| c - Высота основания корпуса | 115 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 198 mm |
| h - Высота центра подшипника | 320 mm |
| h1 - Высота корпуса | 631 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 370 mm |
| l1 - Ширина между TS | 380 mm |
| l2 - Ширина между TA | 461 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 750 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 820 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 200 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 42 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 50 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 540 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 155,5 mm |
| W - Расстояние подшипника | 23 mm |
| Вес корпуса | 336 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 14400 cm³ |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M36 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1750 N-m |
| Соединительные болты | M30x240 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 870 N-m |
| Рым-болты | M30 |
| Максимальная нагрузка 120° | 1300 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 750 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 650 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | |
|---|---|
| Разрушающие нагрузки P 0° | 9700 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 12600 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 6100 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 4500 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 3900 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 5000 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Обозначение корпуса | SNCD3072 |
| Подшипник | 23072K |
| Закрепительная втулка | H3072 |
| Фиксирующее кольца | 4 x FR540x16x10 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-72 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-72 |
| Торцевая крышка TE | TE-72 |