КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31

SNCD3072R + 23072 - SNR

SNCD3072R + 23072

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала360 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала380 mm
а - Длина корпуса880 mm
b - Ширина основания корпуса330 mm
c - Высота основания корпуса115 mm
g - Ширина корпуса подшипника198 mm
h - Высота центра подшипника320 mm
h1 - Высота корпуса631 mm
l - Средняя ширина корпуса370 mm
l1 - Ширина между TS380 mm
l2 - Ширина между TA461 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)750 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов820 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)200 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)42 mm
v - Монтажное отверстие (длина)50 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника540 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.155,5 mm
W - Расстояние подшипника23 mm
Вес корпуса324 kg
Материал корпусаductile cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения14400 cm³
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM36
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов1750 N-m
Соединительные болтыM30x240
Рекомендованное усилие для соединительных болтов870 N-m
Рым-болтыM30
Максимальная нагрузка 120°1300 kN
Максимальная нагрузка 150°750 kN
Максимальная нагрузка 180°650 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°9700 kN
Разрушающие нагрузки P 55°12600 kN
Разрушающие нагрузки P 90°6100 kN
Разрушающие нагрузки P 120°4500 kN
Разрушающие нагрузки P 150°3900 kN
Разрушающие нагрузки P 180°5000 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Обозначение корпусаSNCD3072R
Подшипник23072
Фиксирующее кольца4 x FR540x16x10
Лабиринтное уплотнение TSTS-80
Таконитовое уплотнение TATA-80
Торцевая крышка TETE-80