Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR | 
| г - Диаметр вала | 410 mm | 
| а - Длина корпуса | 1120 mm | 
| b - Ширина основания корпуса | 390 mm | 
| c - Высота основания корпуса | 125 mm | 
| g - Ширина корпуса подшипника | 200 mm | 
| h - Высота центра подшипника | 380 mm | 
| h1 - Высота корпуса | 775 mm | 
| l - Средняя ширина корпуса | 430 mm | 
| l1 - Ширина между TS | 439 mm | 
| l2 - Ширина между TA | 521 mm | 
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 950 mm | 
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 1020 mm | 
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 240 mm | 
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 48 mm | 
| v - Монтажное отверстие (длина) | 60 mm | 
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 650 mm | 
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 197 mm | 
| W - Расстояние подшипника | 30 mm | 
| Вес корпуса | 593 kg | 
| Материал корпуса | ductile cast | 
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 25000 cm³ | 
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M42 | 
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 2800 N-m | 
| Соединительные болты | M36x250 | 
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 1520 N-m | 
| Рым-болты | M42 | 
| Максимальная нагрузка 120° | 1800 kN | 
| Максимальная нагрузка 150° | 1040 kN | 
| Максимальная нагрузка 180° | 900 kN | 
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | |
|---|---|
| Разрушающие нагрузки P 0° | 10900 kN | 
| Разрушающие нагрузки P 55° | 14400 kN | 
| Разрушающие нагрузки P 90° | 7000 kN | 
| Разрушающие нагрузки P 120° | 5200 kN | 
| Разрушающие нагрузки P 150° | 4500 kN | 
| Разрушающие нагрузки P 180° | 5700 kN | 
| Разрушающие осевые нагрузки Pa | 3740 kN | 
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Подшипник | 23088K | 
| Закрепительная втулка | H3088H | 
| Фиксирующее кольца | 2 x FR650x21.5x15 | 
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-88 | 
| Таконитовое уплотнение TA | TA-88 | 
| Торцевая крышка TE | TE-88 |