Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 460 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 500 mm |
| а - Длина корпуса | 1170 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 420 mm |
| c - Высота основания корпуса | 130 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 224 mm |
| h - Высота центра подшипника | 410 mm |
| h1 - Высота корпуса | 810 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 460 mm |
| l1 - Ширина между TS | 469 mm |
| l2 - Ширина между TA | 551 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 1000 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 1070 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 260 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 48 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 60 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 680 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 208 mm |
| W - Расстояние подшипника | 35 mm |
| Вес корпуса | 721 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 31000 cm³ |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M42 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 2800 N-m |
| Соединительные болты | M42x280 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 2430 N-m |
| Рым-болты | M42 |
| Максимальная нагрузка 120° | 2300 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 1330 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 1150 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | |
|---|---|
| Разрушающие нагрузки P 0° | 12160 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 15360 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 7360 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 5400 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 4800 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 6080 kN |
| Разрушающие осевые нагрузки Pa | 3840 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Подшипник | 23092 |
| Фиксирующее кольца | 2 x FR680x30.5x15 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-530 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-530 |
| Торцевая крышка TE | TE-530 |