КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31

SNCD3096 + 23096K - SNR

SNCD3096 + 23096K

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала450 mm
а - Длина корпуса1170 mm
b - Ширина основания корпуса420 mm
c - Высота основания корпуса130 mm
g - Ширина корпуса подшипника224 mm
h - Высота центра подшипника410 mm
h1 - Высота корпуса810 mm
l - Средняя ширина корпуса460 mm
l1 - Ширина между TS469 mm
l2 - Ширина между TA551 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)1000 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов1070 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)260 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)48 mm
v - Монтажное отверстие (длина)60 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника700 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.209 mm
W - Расстояние подшипника35 mm
Вес корпуса702 kg
Материал корпусаductile cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения29700 cm³
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM42
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов2800 N-m
Соединительные болтыM42x280
Рекомендованное усилие для соединительных болтов2430 N-m
Рым-болтыM42
Максимальная нагрузка 120°2300 kN
Максимальная нагрузка 150°1330 kN
Максимальная нагрузка 180°1150 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°12160 kN
Разрушающие нагрузки P 55°15360 kN
Разрушающие нагрузки P 90°7360 kN
Разрушающие нагрузки P 120°5400 kN
Разрушающие нагрузки P 150°4800 kN
Разрушающие нагрузки P 180°6080 kN
Разрушающие осевые нагрузки Pa3840 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник23096K
Закрепительная втулкаH3096H
Фиксирующее кольца2 x FR700x29.5x15
Лабиринтное уплотнение TSTS-96
Таконитовое уплотнение TATA-96
Торцевая крышка TETE-96