Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 180 mm |
| а - Длина корпуса | 610 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 230 mm |
| c - Высота основания корпуса | 85 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 132 mm |
| h - Высота центра подшипника | 210 mm |
| h1 - Высота корпуса | 411 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 280 mm |
| l1 - Ширина между TS | 290 mm |
| l2 - Ширина между TA | 351 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 510 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 560 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 130 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 35 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 42 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 340 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 107,5 mm |
| W - Расстояние подшипника | 10 mm |
| Вес корпуса | 129 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 4300 cm³ |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M30 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1005 N-m |
| Соединительные болты | M24x160 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 440 N-m |
| Рым-болты | M20 |
| Максимальная нагрузка 120° | 800 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 460 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 400 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 4600 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 5700 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 2800 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 1900 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 1800 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 2300 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Обозначение корпуса | SNCD3140 |
| Подшипник | 23140K |
| Закрепительная втулка | H3140 |
| Фиксирующее кольца | 2 x FR340x10x10 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-40 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-40 |
| Торцевая крышка TE | TE-40 |