Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 200 mm |
| а - Длина корпуса | 640 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 240 mm |
| c - Высота основания корпуса | 90 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 140 mm |
| h - Высота центра подшипника | 220 mm |
| h1 - Высота корпуса | 434 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 290 mm |
| l1 - Ширина между TS | 300 mm |
| l2 - Ширина между TA | 361 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 540 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 590 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 140 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 35 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 42 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 370 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 114 mm |
| W - Расстояние подшипника | 12 mm |
| Вес корпуса | 139 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 4800 cm³ |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M30 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1005 N-m |
| Соединительные болты | M24x160 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 440 N-m |
| Рым-болты | M20 |
| Максимальная нагрузка 120° | 800 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 460 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 400 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | |
|---|---|
| Разрушающие нагрузки P 0° | 5500 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 7200 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 3400 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 2500 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 2300 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 2800 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Обозначение корпуса | SNCD3144 |
| Подшипник | 23144K |
| Закрепительная втулка | H3144 |
| Фиксирующее кольца | 2 x FR370x10x10 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-44 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-44 |
| Торцевая крышка TE | TE-44 |