Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 240 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 260 mm |
| а - Длина корпуса | 700 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 260 mm |
| c - Высота основания корпуса | 95 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 148 mm |
| h - Высота центра подшипника | 240 mm |
| h1 - Высота корпуса | 474 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 310 mm |
| l1 - Ширина между TS | 315 mm |
| l2 - Ширина между TA | 404 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 600 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 650 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 150 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 35 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 42 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 400 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 121 mm |
| W - Расстояние подшипника | 12 mm |
| Вес корпуса | 174 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 6200 cm³ |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M30 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1005 N-m |
| Соединительные болты | M30x180 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 870 N-m |
| Рым-болты | M24 |
| Максимальная нагрузка 120° | 1300 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 750 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 650 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 6100 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 7500 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 3600 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 2700 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 2500 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 3000 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Обозначение корпуса | SNCD3148R |
| Подшипник | 23148 |
| Фиксирующее кольца | 2 x FR400x10x10 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-56 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-56 |
| Торцевая крышка TE | TE-56 |