Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31
SNCD3152 + 23152K - SNR
Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
г - Диаметр вала
240 mm
а - Длина корпуса
770 mm
b - Ширина основания корпуса
280 mm
c - Высота основания корпуса
100 mm
g - Ширина корпуса подшипника
164 mm
h - Высота центра подшипника
260 mm
h1 - Высота корпуса
516 mm
l - Средняя ширина корпуса
320 mm
l1 - Ширина между TS
330 mm
l2 - Ширина между TA
414 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)
650 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов
720 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)
160 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)
42 mm
v - Монтажное отверстие (длина)
50 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника
440 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.