Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 260 mm |
| а - Длина корпуса | 790 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 280 mm |
| c - Высота основания корпуса | 105 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 166 mm |
| h - Высота центра подшипника | 280 mm |
| h1 - Высота корпуса | 551 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 320 mm |
| l1 - Ширина между TS | 330 mm |
| l2 - Ширина между TA | 412 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 670 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 740 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 160 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 42 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 50 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 460 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 134 mm |
| W - Расстояние подшипника | 16 mm |
| Вес корпуса | 245 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 8400 cm³ |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M36 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1750 N-m |
| Соединительные болты | M30x220 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 870 N-m |
| Рым-болты | M24 |
| Максимальная нагрузка 120° | 1300 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 750 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 650 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 7200 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 9000 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 4300 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 3200 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 2800 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 3600 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Обозначение корпуса | SNCD3156 |
| Подшипник | 23156K |
| Закрепительная втулка | H3156 |
| Фиксирующее кольца | 2 x FR460x10x10 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-56 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-56 |
| Торцевая крышка TE | TE-56 |