Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 300 mm |
а - Длина корпуса | 880 mm |
b - Ширина основания корпуса | 330 mm |
c - Высота основания корпуса | 115 mm |
g - Ширина корпуса подшипника | 196 mm |
h - Высота центра подшипника | 320 mm |
h1 - Высота корпуса | 631 mm |
l - Средняя ширина корпуса | 370 mm |
l1 - Ширина между TS | 380 mm |
l2 - Ширина между TA | 462 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 750 mm |
m1 - Пробивка установочных штифтов | 820 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 200 mm |
u - Монтажное отверстие (ширина) | 42 mm |
v - Монтажное отверстие (длина) | 50 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 540 mm |
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 165 mm |
W - Расстояние подшипника | 23 mm |
Вес корпуса | 348 kg |
Материал корпуса | ductile cast |
Кол-во смазки для первоначального заполнения | 12600 cm³ |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M36 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1750 N-m |
Соединительные болты | M30x240 |
Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 870 N-m |
Рым-болты | M30 |
Максимальная нагрузка 120° | 1300 kN |
Максимальная нагрузка 150° | 750 kN |
Максимальная нагрузка 180° | 650 kN |
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | |
---|---|
Разрушающие нагрузки P 0° | 9700 kN |
Разрушающие нагрузки P 55° | 12600 kN |
Разрушающие нагрузки P 90° | 6100 kN |
Разрушающие нагрузки P 120° | 4500 kN |
Разрушающие нагрузки P 150° | 3900 kN |
Разрушающие нагрузки P 180° | 5000 kN |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
---|---|
Обозначение корпуса | SNCD3164 |
Подшипник | 23164K |
Закрепительная втулка | H3164 |
Фиксирующее кольца | 2 x FR540x10x10 |
Лабиринтное уплотнение TS | TS-64 |
Таконитовое уплотнение TA | TA-64 |
Торцевая крышка TE | TE-64 |