Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 340 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 360 mm |
| а - Длина корпуса | 950 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 360 mm |
| c - Высота основания корпуса | 120 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 210 mm |
| h - Высота центра подшипника | 340 mm |
| h1 - Высота корпуса | 675 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 400 mm |
| l1 - Ширина между TS | 410 mm |
| l2 - Ширина между TA | 491 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 810 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 880 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 220 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 42 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 50 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 580 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 184,5 mm |
| W - Расстояние подшипника | 24 mm |
| Вес корпуса | 418 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 17400 cm³ |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M36 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1750 N-m |
| Соединительные болты | M36x250 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 1520 N-m |
| Рым-болты | M30 |
| Максимальная нагрузка 120° | 1800 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 1040 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 900 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 10800 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 13500 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 6400 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 4600 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 4100 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 5400 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Обозначение корпуса | SNCD3168R |
| Подшипник | 23168 |
| Фиксирующее кольца | 2 x FR580x10x10 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-76 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-76 |
| Торцевая крышка TE | TE-76 |