Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 380 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 400 mm |
| а - Длина корпуса | 1040 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 360 mm |
| c - Высота основания корпуса | 120 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 214 mm |
| h - Высота центра подшипника | 360 mm |
| h1 - Высота корпуса | 715 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 400 mm |
| l1 - Ширина между TS | 410 mm |
| l2 - Ширина между TA | 491 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 870 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 960 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 220 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 42 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 50 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 620 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 191 mm |
| W - Расстояние подшипника | 30 mm |
| Вес корпуса | 467 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 19200 cm³ |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M36 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1750 N-m |
| Соединительные болты | M36x250 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 1520 N-m |
| Рым-болты | M36 |
| Максимальная нагрузка 120° | 1800 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 1040 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 900 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | |
|---|---|
| Разрушающие нагрузки P 0° | 10900 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 14400 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 7000 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 5200 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 4500 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 5700 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Обозначение корпуса | SNCD3176R |
| Подшипник | 23176 |
| Фиксирующее кольца | 2 x FR620x10x15 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-84 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-84 |
| Торцевая крышка TE | TE-84 |