Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 440 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 470 mm |
| а - Длина корпуса | 1220 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 430 mm |
| c - Высота основания корпуса | 135 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 246 mm |
| h - Высота центра подшипника | 420 mm |
| h1 - Высота корпуса | 835 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 460 mm |
| l1 - Ширина между TS | 469 mm |
| l2 - Ширина между TA | 552 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 1030 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 1120 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 260 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 48 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 60 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 720 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 229 mm |
| W - Расстояние подшипника | 35 mm |
| Вес корпуса | 739 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 32400 cm³ |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M42 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 2800 N-m |
| Соединительные болты | M42x280 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 2430 N-m |
| Рым-болты | M42 |
| Максимальная нагрузка 120° | 2300 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 1330 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 1150 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 12800 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 16000 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 7680 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 5760 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 4960 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 6400 kN |
| Разрушающие осевые нагрузки Pa | 4000 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Подшипник | 23188 |
| Фиксирующее кольца | 2 x FR720x10x15 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-500 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-500 |
| Торцевая крышка TE | TE-500 |