Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 125 mm |
| D1 - Крепежные отверстия MH1 | 35 mm |
| D2 - Крепежные отверстия MH2 | 26 mm |
| а - Длина корпуса | 500 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 150 mm |
| c - Высота основания корпуса | 50 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 98 mm |
| h - Высота центра подшипника | 150 mm |
| h1 - Высота корпуса | 302 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 205 mm |
| l1 - Ширина между TS | 222 mm |
| l2 - Ширина между TA | 284 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 236 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 420 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 400 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 92 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 458 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 108 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 250 mm |
| z - Расстояние между распределительным диском и подшипником | 4 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 2000 cm³ |
| Диаметр штифта | 8 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 327 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 528 DS |
| Уплотнение LA | SC 528 LA |
| Уплотнение FS | SC 528 FSS |
| Уплотнение TA | SC 528 TA |
| Уплотнение SV | SC 528 SV |
| Торцевая крышка EC | SC228-528EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V130A |
| ВИНТЫ | | Соединительные болты | M24x140 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 500 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 360 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 210 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 180 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 2250 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 1908 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 1134 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 855 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 774 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 954 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC528 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 22228K |
| Закрепительная втулка | H 3128 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR250x15x6 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 23228K |
| Закрепительная втулка | H 2328 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR250x5x6 |