Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
SNC (D)
SNCD532 - SNR
Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
SNC232-532-
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
г - Диаметр вала
140 mm
а - Длина корпуса
550 mm
b - Ширина основания корпуса
160 mm
c - Высота основания корпуса
60 mm
g - Ширина корпуса подшипника
114 mm
h - Высота центра подшипника
170 mm
h1 - Высота корпуса
344 mm
l - Средняя ширина корпуса
235 mm
l1 - Ширина между TS
254 mm
l2 - Ширина между TA
319 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу
266
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)
470 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)
450 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)
100 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)
506 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)
116 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)
35 mm
v - Монтажное отверстие (длина)
42 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника
290 mm
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником
4 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения
3000 cm³
Диаметр штифта
8 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий