Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом
Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 85 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 90 mm |
| d3 - Резьба на валу | M85x2 |
| а - Длина корпуса | 410 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 150 mm |
| c - Высота основания корпуса | 48 mm |
| g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника. | 62 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 37 mm |
| h - Высота центра подшипника | 135 mm |
| h1 - Высота корпуса | 240 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 160 mm |
| l1 - Ширина корпуса по крышкам | 230 mm |
| l2 - Смещение плавающего подшипника (x2) | 10 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 340 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 80 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 25 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 35 mm |
| r - Максимальный радиус галтели заплечика вала | 1 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 150 mm |
| Уровень масла | 50-65 mm |
| Количество масла | 1400 cm³ |
| Вес | 45 kg |
| Материал корпуса | grey cast |

| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Подшипник | 22217 |
| Гайка | KM 17 |
| Стопорная шайба | MB 17 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | | Фетровые полосы (опционально) | 9x7,5x350 |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M20 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 260 N-m |
| Соединительные болты | M16 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 130 N-m |
| Рым-болты | M12 |