Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 110 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 116 mm |
| d2 - Малый внутренний диаметр вала | 107 mm |
| d3 - Резьба на валу | M110x2 |
| а - Длина корпуса | 510 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 165 mm |
| c - Высота основания корпуса | 50 mm |
| g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника. | 70 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 49 mm |
| h - Высота центра подшипника | 165 mm |
| h1 - Высота корпуса | 300 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 175 mm |
| l1 - Ширина корпуса по крышкам | 260 mm |
| l2 - Смещение плавающего подшипника (x2) | 13 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 420 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 80 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 28 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 45 mm |
| r - Максимальный радиус галтели заплечика вала | 1,6 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 200 mm |
| Уровень масла | 50-70 mm |
| Количество масла | 2100 cm³ |
| Вес | 72 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |

| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Подшипник | 22222 |
| Гайка | KM 22 |
| Стопорная шайба | MB 22 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | | Фетровые полосы (опционально) | 9x7,5x451 |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M24 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 440 N-m |
| Соединительные болты | M20 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 260 N-m |
| Рым-болты | M16 |