SNOE

SNOE224CBF - SNR

SNOE224CBF

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала120 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала126 mm
d2 - Малый внутренний диаметр вала117 mm
d3 - Резьба на валуM120x2
а - Длина корпуса550 mm
b - Ширина основания корпуса165 mm
c - Высота основания корпуса55 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.72 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.52 mm
h - Высота центра подшипника175 mm
h1 - Высота корпуса320 mm
l - Средняя ширина корпуса175 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам258 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)0 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)440 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)80 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)36 mm
v - Монтажное отверстие (длина)50 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала1,6 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника215 mm
Уровень масла50-70 mm
Количество масла2300 cm³
Вес77 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22224
ГайкаKM 24
Стопорная шайбаMB 24
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)9x7,5x490
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM30
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов870 N-m
Соединительные болтыM20
Рекомендованное усилие для соединительных болтов260 N-m
Рым-болтыM16