SNOE

SNOE228DCBF - SNR

SNOE228DCBF

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала140 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала150 mm
d2 - Малый внутренний диаметр вала137 mm
d3 - Резьба на валуM140x2
а - Длина корпуса570 mm
b - Ширина основания корпуса175 mm
c - Высота основания корпуса65 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.73 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.58 mm
h - Высота центра подшипника190 mm
h1 - Высота корпуса355 mm
l - Средняя ширина корпуса180 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам269 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)0 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)460 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)100 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)36 mm
v - Монтажное отверстие (длина)50 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала2,5 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника250 mm
Уровень масла55-70 mm
Количество масла3700 cm³
Вес113 kg
Материал корпусаductile cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22228
ГайкаKM 28
Стопорная шайбаMB 28
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)9x7,5x584
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM30
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов870 N-m
Соединительные болтыM20
Рекомендованное усилие для соединительных болтов260 N-m
Рым-болтыM16