SNOE

SNOE230CBL - SNR

SNOE230CBL

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала150 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала156 mm
d2 - Малый внутренний диаметр вала147 mm
d3 - Резьба на валуM150x2
а - Длина корпуса660 mm
b - Ширина основания корпуса190 mm
c - Высота основания корпуса70 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.82 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.64 mm
h - Высота центра подшипника220 mm
h1 - Высота корпуса400 mm
l - Средняя ширина корпуса200 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам283 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)14 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)530 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)100 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)42 mm
v - Монтажное отверстие (длина)60 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала1,6 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника270 mm
Уровень масла65-90 mm
Количество масла4200 cm³
Вес120 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22230
ГайкаKM 30
Стопорная шайбаMB 30
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)9x7,5x607
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM36
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов1520 N-m
Соединительные болтыM24
Рекомендованное усилие для соединительных болтов440 N-m
Рым-болтыM20