Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом
Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 150 mm |
d1 - Большой внутренний диаметр вала | 156 mm |
d2 - Малый внутренний диаметр вала | 147 mm |
d3 - Резьба на валу | M150x2 |
а - Длина корпуса | 660 mm |
b - Ширина основания корпуса | 190 mm |
c - Высота основания корпуса | 70 mm |
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника. | 82 mm |
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 64 mm |
h - Высота центра подшипника | 220 mm |
h1 - Высота корпуса | 400 mm |
l - Средняя ширина корпуса | 200 mm |
l1 - Ширина корпуса по крышкам | 283 mm |
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2) | 14 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 530 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 100 mm |
u - Монтажное отверстие (ширина) | 42 mm |
v - Монтажное отверстие (длина) | 60 mm |
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала | 1,6 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 270 mm |
Уровень масла | 65-90 mm |
Количество масла | 4200 cm³ |
Вес | 120 kg |
Материал корпуса | grey cast |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
---|---|
Подшипник | 22230 |
Гайка | KM 30 |
Стопорная шайба | MB 30 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | |
---|---|
Фетровые полосы (опционально) | 9x7,5x607 |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M36 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1520 N-m |
Соединительные болты | M24 |
Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 440 N-m |
Рым-болты | M20 |