Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
SNOE
SNOE230DCAL - SNR
Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом
Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
г - Диаметр вала
150 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала
156 mm
d3 - Резьба на валу
M150x2
а - Длина корпуса
660 mm
b - Ширина основания корпуса
190 mm
c - Высота основания корпуса
70 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.
82 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.
64 mm
h - Высота центра подшипника
220 mm
h1 - Высота корпуса
400 mm
l - Средняя ширина корпуса
200 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам
283 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)
14 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)
530 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)