SNOE

SNOE234-2DCAF - SNR

SNOE234-2DCAF

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала170 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала176 mm
d3 - Резьба на валуM170x3
а - Длина корпуса710 mm
b - Ширина основания корпуса200 mm
c - Высота основания корпуса85 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.90 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.73 mm
h - Высота центра подшипника260 mm
h1 - Высота корпуса460 mm
l - Средняя ширина корпуса210 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам312 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)0 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)580 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)110 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)42 mm
v - Монтажное отверстие (длина)60 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала1,6 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника310 mm
Уровень масла90-105 mm
Количество масла5200 cm³
Вес177 kg
Материал корпусаductile cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22234
ГайкаKM 34
Стопорная шайбаMB 34
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)9x7,5x685
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM36
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов1520 N-m
Соединительные болтыM24
Рекомендованное усилие для соединительных болтов440 N-m
Рым-болтыM20