SNOE

SNOE252-2DCAL - SNR

SNOE252-2DCAL

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала260 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала280 mm
d3 - Резьба на валуTR260x4
а - Длина корпуса1070 mm
b - Ширина основания корпуса300 mm
c - Высота основания корпуса130 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.125 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.106 mm
h - Высота центра подшипника370 mm
h1 - Высота корпуса671 mm
l - Средняя ширина корпуса330 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам430 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)20 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)900 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)165 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)48 mm
v - Монтажное отверстие (длина)70 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала4 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника480 mm
Уровень масла118-143 mm
Количество масла12000 cm³
Вес563 kg
Материал корпусаductile cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22252
ГайкаHM 52 T
Стопорная шайбаMB 52
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)11x14x1090
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM42
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов2040 N-m
Соединительные болтыM36
Рекомендованное усилие для соединительных болтов1520 N-m
Рым-болтыM24