Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
SENTINEL SERIES: корпусной шарикоподшипник из нержавеющей стали, сферическое наружное кольцо с шариком для предотвращения проворота, крепление к валу винтами, уплотнения с металлическим усилением,твёрдый полимерный наполнитель с пищевой смазкой и полным заполнением LUBSOLID "Full Pack".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 31 mm C - Ширина наружного кольца 17 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 3,7 mm d - Диаметр вала 20 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 47 mm G - Размер установочного винта M6x1 m - Расстояние до установочного винта 5 mm r - Радиус внутреннего кольца 0.5 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 12,7 mm f0 - Коэффициент 13.2 SW - Размер ключа 3 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 12,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 6,6 kN Рабочая температура мин. -10 °C Рабочая температура макс. 80 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,15 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 3,9 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,063 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,937 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,037 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,018 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,383 Hz