Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
SENTINEL SERIES: корпусной шарикоподшипник из нержавеющей стали, сферическое наружное кольцо с шариком для предотвращения проворота, крепление к валу винтами, уплотнения с металлическим усилением,твёрдый полимерный наполнитель с пищевой смазкой и полным заполнением LUBSOLID "Full Pack".
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 49,2 mm C - Ширина наружного кольца 21 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 6,2 mm d - Диаметр вала 40 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 80 mm G - Размер установочного винта M8x1 m - Расстояние до установочного винта 8 mm r - Радиус внутреннего кольца 1 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 19 mm f0 - Коэффициент 13.7 SW - Размер ключа 4 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 32 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 19,3 kN Рабочая температура мин. -10 °C Рабочая температура макс. 80 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,56 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 8,3 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,547 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,452 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,513 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,256 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,394 Hz