• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SUCF208-24CC - SNR

SUCF208-24CC

Литой корпус из нержавеющей стали, корпусной шарикоподшипник из нержавеющей стали с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца14,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности51,2 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала38,1 mm
Dz - Наружный диаметр крышки88 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями102 mm
L - Ширина/диаметр корпуса130 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
Z - Ширина по крышке55,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность32 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,3 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,288 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m