Литой корпус из нержавеющей стали, корпусной шарикоподшипник из нержавеющей стали с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 48 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 20 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 68,7 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 65,1 mm |
d - Диаметр вала | 61,913 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 120 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 29 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 143 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 175 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 25,4 mm |
Z - Ширина по крышке | 73,6 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 52,4 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 35,9 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 5,747 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 18,7 N-m |