• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SUCFB205CO - SNR

SUCFB205CO

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса27 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9,7 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности35,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца34,1 mm
d - Диаметр вала25 mm
Dz - Наружный диаметр крышки60 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника16 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса119 mm
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника85,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями41,4 mm
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника46 mm
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями28,7 mm
L - Ширина/диаметр корпуса67 mm
L2 - Ширина фланца корпуса63,5 mm
N - Размер монтажного отверстия10 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,3 mm
Z - Ширина по крышке42,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,654 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,9 N-m