Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SUC205
- SFB205N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 27 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 9,7 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 35,8 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 34,1 mm |
d - Диаметр вала | 25 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 16 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 119 mm |
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 85,5 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 41,4 mm |
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника | 46 mm |
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями | 28,7 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 67 mm |
L2 - Ширина фланца корпуса | 63,5 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 10 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 14,3 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,62 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,9 N-m |