Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 30,5 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 9,7 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 40,2 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 38,1 mm |
| d - Диаметр вала | 31,75 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 70 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 18 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 135 mm |
| H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 95,3 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 47,8 mm |
| J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника | 52,3 mm |
| J4 - Расстояние между монтажными отверстиями | 31,8 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 79,5 mm |
| L2 - Ширина фланца корпуса | 70 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 10 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 15,9 mm |
| Z - Ширина по крышке | 47,4 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 19,4 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 0,914 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,9 N-m |