• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SUCFB210-31CC - SNR

SUCFB210-31CC

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса39 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12,7 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности54,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
Dz - Наружный диаметр крышки100 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса186,5 mm
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника131,8 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями69,9 mm
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника74,7 mm
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями41,4 mm
L - Ширина/диаметр корпуса109,5 mm
L2 - Ширина фланца корпуса101,5 mm
N - Размер монтажного отверстия13,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
Z - Ширина по крышке64,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,1 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,323 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов18,7 N-m