Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 39 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 12,7 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 54,6 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 51,6 mm |
d - Диаметр вала | 50 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 100 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 22 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 186,5 mm |
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 131,8 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 69,9 mm |
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника | 74,7 mm |
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями | 41,4 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 109,5 mm |
L2 - Ширина фланца корпуса | 101,5 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 13,5 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
Z - Ширина по крышке | 64,8 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 35 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,1 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,293 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 18,7 N-m |