SENTINEL SERIES: самоустанавливающийся фланцевый подшипниковый узел из термопласта с 3-мя крепёжными отверстиями, корпусной подшипник из нержавеющей стали с твёрдым полимерным маслосодержащим наполнителем LUBSOLID, крепление к валу винтами.
Защитные крышки заказываются отдельно. Все корпуса имеют канавки для установки защитных крышек.
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
| А - Высота корпуса | 34 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 11,4 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 41,6 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 34,1 mm |
| d - Диаметр вала | 25 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 21,8 mm |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 120,6 mm |
| H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 85,7 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 41,3 mm |
| J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника | 46 mm |
| J4 - Расстояние между монтажными отверстиями | 28,6 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 70 mm |
| L2 - Ширина фланца корпуса | 63,5 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 10,7 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 14,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -10 °C |
| Рабочая температура макс. | 80 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,3 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,9 N-m |