Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SUCFBL207FG1 - SNR

SUCFBL207FG1

SENTINEL SERIES: самоустанавливающийся фланцевый подшипниковый узел из термопласта с 3-мя крепёжными отверстиями, корпусной подшипник из нержавеющей стали с твёрдым полимерным маслосодержащим наполнителем LUBSOLID, крепление к валу винтами.

Защитные крышки заказываются отдельно. Все корпуса имеют канавки для установки защитных крышек.
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
А - Высота корпуса36,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16,1 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности47,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала35 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21,7 mm
H - Длина, ширина или диаметр корпуса157 mm
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника109,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями50,8 mm
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника60,3 mm
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями31,8 mm
L - Ширина/диаметр корпуса95 mm
L2 - Ширина фланца корпуса89 mm
N - Размер монтажного отверстия13,1 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,3 kN
Рабочая температура мин.-10 °C
Рабочая температура макс.80 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,62 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m