• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SUCFL207-22CC - SNR

SUCFL207-22CC

Литой корпус из нержавеющей стали, корпусной шарикоподшипник из нержавеющей стали с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса33 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности44,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала34,925 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса156 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями130 mm
L - Ширина/диаметр корпуса90 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
Z - Ширина по крышке51,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,3 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,252 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m