Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SUCFPL205FG1 - SNR

SUCFPL205FG1

SENTINEL SERIES: самоустанавливающийся фланцевый подшипниковый узел из термопласта с 4-мя крепёжными отверстиями, корпусной подшипник из нержавеющей стали с твёрдым полимерным маслосодержащим наполнителем LUBSOLID, крепление к валу винтами.

Защитные крышки заказываются отдельно. Все корпуса имеют канавки для установки защитных крышек.
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
А - Высота корпуса28 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца14,3 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности36,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца34,1 mm
d - Диаметр вала25 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями70 mm
L - Ширина/диаметр корпуса95 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,8 kN
Рабочая температура мин.-10 °C
Рабочая температура макс.80 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,36 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,9 N-m