SUCPA207-23 - SNR

SUCPA207-23

Литой корпус из нержавеющей стали, корпусной шарикоподшипник из нержавеющей стали с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений
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
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху25 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия19 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки47,6 mm
H1 - Высота основания корпуса12 mm
H2 - Высота корпуса95 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями82,6 mm
L - Длина корпуса108 mm
N - Размер монтажного отверстияM10
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,3 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,63 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m