Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SUCTBL208FG1 - SNR

SUCTBL208FG1

SENTINEL SERIES: самоустанавливающийся опорный подшипниковый узел из термопласта с глухими резьбовыми отверстиями, корпусной подшипник из нержавеющей стали с твёрдым полимерным маслосодержащим наполнителем LUBSOLID, крепление к валу винтами.

Защитные крышки заказываются отдельно. Все корпуса имеют канавки для установки защитных крышек.
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
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху35 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала40 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия16 mm
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки49,2 mm
H1 - Высота основания корпуса22,5 mm
H2 - Высота корпуса100,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями88,9 mm
L - Длина корпуса120 mm
N - Размер монтажного отверстияM12
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность32 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,3 kN
Рабочая температура мин.-10 °C
Рабочая температура макс.80 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,84 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m