Для безопасного демонтажа колец подшипника существуют также комплекты дополнительного оборудования для съёмников SCHP 4T и SCHP 12T.
Documentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 12000 kg |
| Макс. величина | 325 mm |
| Мин. раздвижение | 80 mm |
| Макс. раздвижение | 225 mm |
| Вес | 22 kg |