Благодаря гидравлическим гайкам можно проводить монтаж и демонтаж подшипников всех размеров на конические валы. Гидравлические гайки NTN обработаны антикоррозийным покрытием, надёжны и удобны в эксплуатации и поставляются для валов диаметром от 50 до 1000 мм. Гайки размера HMV 60 EBF и больше поставляются в комплекте с подъёмными рым-болтами. NTN также предлагает необходимое дополнительное оборудование в зависимости от типа работ. Гидравлические гайки NTN оснащены запатентованной конструкцией BACK & FORTH (автоматический возврат поршня).
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
- Инструкция по эксплуатации
- Подробный технический лист
- Паспорт продукции
- Руководство по выбору
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Резьба | Tr1000x8 |
Общая ширина | 105 mm |
Наружный диаметр | 1180 mm |
Вес | 239,2 kg |