Благодаря гидравлическим гайкам можно проводить монтаж и демонтаж подшипников всех размеров на конические валы. Гидравлические гайки NTN обработаны антикоррозийным покрытием, надёжны и удобны в эксплуатации и поставляются для валов диаметром от 50 до 1000 мм. Гайки размера HMV 60 EBF и больше поставляются в комплекте с подъёмными рым-болтами. NTN также предлагает необходимое дополнительное оборудование в зависимости от типа работ. Гидравлические гайки NTN оснащены запатентованной конструкцией BACK & FORTH (автоматический возврат поршня).
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Совместимый насос | Pump700b-0,3L/Pump700-0.9 |
| Резьба | M120x2 |
| Общая ширина | 44 mm |
| Наружный диаметр | 188 mm |
| Вес | 5,5 kg |